Publicar produtos
TruGroove shapes
TruGroove shapes
    Signify

    TruGroove shapes

    Traduzido por Google,
    Os quadrados e cruzes TruGroove oferecem uma maneira divertida e exclusiva de iluminar qualquer espaço. Perfeitos para escritórios, espaços de hotelaria e lojas. Agora você pode criar padrões luminosos que valorizam o ambiente construído. Use as formas TruGroove em conjunto com diversos outros tipos de montagem, incluindo: linear suspensa, embutida, perimetral, de superfície e de parede.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Square, Rectangle, and Cross shapes available in two sizes each
      • Direct and Direct/Indirect configurations
      • One-piece units with no endcaps or joiner kits required
      Product Features:
      • Product options that match and compliment the rest of the TruGroove family
      • Maximum 4000lm/4ft in Direct and 6800lm/4ft for Direct/Indirect configurations
      • High performance optics and specs with a decorative touch
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTruGroove_shapes
    • Familia de productoLedalite
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Architectural linear
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação