Publicar produtos
TruGroove suspended
TruGroove suspended
    Signify

    TruGroove suspended

    Traduzido por Google,
    O TruGroove Suspended eleva o desempenho a um novo patamar. Sua óptica inovadora proporciona uniformidade excepcional e amplo espaçamento entre as fileiras, com uma abertura de 3 polegadas que garante uma linha de luz contínua. Uma família de luminárias ampliada e um design refinado tornam-nas perfeitas para iluminar qualquer espaço profissional.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Elevated performance to a whole new level in narrow aperture lighting
      • Wide row spacing with fewer fixtures and less energy consumption
      • Ideal for a variety of applications with multiple distributions and modules
      Product Features:
      • MesoOptics DX and innovative optics producing an optimal batwing distribution. Optional Silk Lens available for value oriented specifications.
      • Symmetric, asymmetric, direct, indirect, and direct/indirect distribution options
      • Available with SpaceWise DT Daylight & Occupancy, Interact Pro, and Interact Office Wired (PoE) control systems. 3rd party controls available upon request.
      • Multiple lumen package and color temperature options
      • Suspended, wall and surface mount versions
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTruGroove_suspended
    • Familia de productoLedalite
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Architectural linear
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação