Publicar produtos
TunnelView LED Small (TULS)
TunnelView LED Small (TULS)
    Signify

    TunnelView LED Small (TULS)

    Traduzido por Google,
    As luminárias de túnel/passagem subterrânea Lumec TunnelView fornecem uma substituição perfeita das luminárias HID existentes. Este acessório está disponível em três tamanhos, oferece vários pacotes de lúmens e uma gama completa de distribuições ópticas, tornando-o uma excelente solução para todos os tipos de aplicações de túnel e passagem subterrânea. Inclui a etiqueta de serviço, a forma inovadora da Signify de prestar assistência durante toda a vida útil do produto.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Rugged design optimized to withstand harsh environments
      • Sleek profile preserves headroom in Tunnels
      • Light weight and installer friendly
      Product Features:
      • Three sizes for application flexibility
      • Nine optical distributions for maximum versatility
      • 2700K, 3000K, or 4000K Color temperatures
      • Extensive mounting options from fixed or adjustable to swivel
      • Controls options: DALI, Sensor Ready, Dimming
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTunnelView_LED_Small_TULS
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Tunnel and underpass lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação