Publicar produtos
Channeled Adhesive CI Design - Senergy Wall Systems
Sika

Channeled Adhesive CI Design - Senergy Wall Systems

Traduzido por Google,

O Senergy Channeled Adhesive CI_Design é um sistema de revestimento externo de drenagem de água com isolamento contínuo e fixação adesiva que incorpora canais de drenagem verticais e uma barreira resistente ao ar/água aplicada por fluido.

Especificação
  • Senergy Channeled Adhesive CI (continuously insulated) Design is used for exterior walls in commercial and residential construction. It is used when water-drainage is desired or required to satisfy code issues. The system is also used when high wind-load requirements dictate the use of adhesive attachment. The system uses a secondary air / water-resistive barrier and channels created by the trowel pattern of the adhesive to provide a cost-effective added level of protection of the sheathing and cavity against moisture and air intrusion. It offers design flexibility, aesthetic appeal and energy savings.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSenergy-Channeled-Adhesive-CI-Design
  • Familia de productoSenergy
  • Grupo de produtosWall Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalIsolamento
  • Material secundárioPolymer-modified cementitious
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_95_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoExternal wall sheathing systems