Publicar produtos
Senergy Channeled Adhesive CI Design with SikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive
Sika

Senergy Channeled Adhesive CI Design with SikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive

Traduzido por Google,

O Senergy Channeled Adhesive CI Design com SikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive é um sistema de revestimento externo com uma barreira e isolamento contínuos resistentes ao ar/água, apresentando MaxGrip Veneer Adhesive, uma argamassa de assentamento de alta resistência e especialmente formulada, usada para aderir pedras naturais e manufaturadas, ladrilhos e revestimentos finos de tijolos.

Especificação
  • Channeled Adhesive CI Design with SikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive may be used to adhere thin brick veneer, natural and manufactured stone, and tile with Senergy's Adhered Drainage CI, Non Insulated Stucco and Cement Board Systems. Additional acceptable substrates: Portland Cement Plaster (Stucco) scratch or brown coat complying with ASTMC 926, PermaBase® Cement Board and other cement boards conforming with ASTM C1325 (Type A - exterior), poured and precast concrete/unit masonry.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSenergy-Channeled-Adhesive-CI-Design-with-SikaWall-1000-MaxGrip-Veneer-Adhesive
  • Familia de productoSenergy
  • Grupo de produtosWall Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalIsolamento
  • Material secundárioPolymer-modified cementitious
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_95_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoExternal wall sheathing systems
  • Número OmniClass23-13 33 17 11
  • Título OmniclassExterior Wall Assemblies