Publicar produtos
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco®-488 CI
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco®-488 CI

Traduzido por Google,
A argamassa de reparo SikaEmaco®-488 CI é um produto monocomponente, compensado por retração, reforçado com fibras, que contém um inibidor de corrosão integral. Pode ser aplicado verticalmente ou acima da cabeça por pulverização de baixa pressão ou alisamento manual.
Especificação
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Only requires the addition of potable water • Achieves a tenacious bond to substrate without the need for abonding agent • Low-pressure sprayability improves placement speed and minimizes rebound for low waste • Sulfate-resistant and freeze/thaw durable for use in harsh environments • Very low chloride permeability and an integral corrosion inhibitor protects reinforcing steel • High early and ultimate compressive, flexural, and bond strengths for long-lasting, durable repairs • Low shrinkage produces stable, durable bond • NSF/ANSI Std 61 certified for drinking water systems

    APPLICATIONS • Interior and exterior • Vertical and overhead • Severe service environments such as sewer, lift stations, marine structures, and water collection

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSikaEmaco-488-CI
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de produtosStructural Concrete Repair Mortars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioPolymer-modified cementitious
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete repair mortars
  • Código CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Número OmniClass23-13 27 13 11
  • Título OmniclassRepair Mortars