Publicar produtos
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 545
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 545

Traduzido por Google,
SikaEmaco® T 545 é uma argamassa de reparo e assentamento de vazamento monocomponente, de presa e endurecimento rápidos, que atende aos requisitos da classe R4 de acordo com a EN 1504-3. SikaEmaco® T 545 é um material pronto para uso que contém cimento de fosfato de magnésia, sílica fina, areias bem graduadas e aditivos especiais, proporcionando rápido aumento de resistência mesmo em temperaturas abaixo de zero, durabilidade aprimorada e baixa retração de secagem. Quando misturado com água, SikaEmaco® T 545 forma uma argamassa com consistência fluida que pode ser facilmente aplicada manualmente de 10 a 50 mm de espessura.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSikaEmaco-T-545
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de produtosStructural Concrete Repair Mortars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolymer-modified cementitious
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete repair mortars
  • Código CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Número OmniClass23-13 27 13 11
  • Título OmniclassRepair Mortars