Publicar produtos
Rigid Bonding, SikaInject®-1380
Sika

Rigid Bonding, SikaInject®-1380

Traduzido por Google,
SikaInject®-1380 é uma resina epóxi líquida de baixa viscosidade de dois componentes para injeção, que é usada para injeção de baixa e alta pressão usando máquinas de injeção 2C para preenchimento de fissuras em concreto e alvenaria. É adequada para aplicação em condições úmidas, pois tem características de adesão altamente melhoradas em contato com água.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSikaInject-1380
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de produtosCrack Repair and Bonding Injections
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalEpoxy
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoSs_15_30_17_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete crack repair or filling systems
  • Código CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Número OmniClass23-13 27 13 13 15
  • Título OmniclassConcrete Rehabilitation Products