Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
similor-kugler/products/3444ddff-1f5c-4541-b344-b93a286c32b7
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
SK Laurin, Concealed bath faucet, Set for Simibox
Indisponível em Estados Unidos
Similor Kugler
Seguir
SK Laurin, Concealed bath faucet, Set for Simibox
Traduzido por Google,
Vista original
Conjunto para misturador de banho oculto Simibox
Descarregar
Especificação
Especificação
Set for Simibox
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
5-00779-100-000
Familia de producto
SK Laurin
Grupo de produtos
Faucets
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-08-06
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.similor.ch/en/prod/5-00789-100-000/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Cromado
Concebido em
Switzerland
Peso líquido (Kg)
1.2
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Descrição
Bath taps
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Europa
Switzerland
Produtos parecidos
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descarregar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descarregar
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Descarregar
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Descarregar