Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
similor-kugler/products/1bc9d481-dcd3-4604-acbc-3e8d8b6752f8
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
SK Citypro Liberty, Wall-mounted mixer
Indisponível em Estados Unidos
Similor Kugler
Seguir
SK Citypro Liberty, Wall-mounted mixer
Traduzido por Google,
Vista original
Misturador de parede, projeção 225 mm, bica giratória, distância de montagem 153 mm, cartucho com limitações fixas
Descarregar
Especificação
Especificação
Wall-mounted mixer
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
5-00923-100-094
Familia de producto
SK Citypro Liberty
Grupo de produtos
Faucets
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-12-22
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.similor.ch/en/products/similor-kugler/bath/-/075-03_city-pure-and-straight/072-106_sk-citypro-liberty/5.00923.100.094_wandmischer&segment=073-01&brand=071-02
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Cromado
Concebido em
Switzerland
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Disponibilidade da região
Europa
Switzerland
Produtos parecidos
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descarregar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descarregar
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Descarregar
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Descarregar