Publicar produtos
Folding Arm² Door Opener PA-KL²-T-80/122deg
Folding Arm² Door Opener PA-KL²-T-80/122deg
Folding Arm² Door Opener PA-KL²-T-80/122deg

    Folding Arm² Door Opener PA-KL²-T-80/122deg

    Traduzido por Google,

    O Abridor de Portas com Braço Dobrável PA-KL²-T-80 é utilizado para a abertura automática de portas de qualquer tipo. É particularmente adequado para portas de fechamento automático que são usadas como aberturas de entrada de ar para dissipação de fumaça e calor em caso de emergência. Neste caso, o corpo permanece firmemente conectado ao batente da porta em seu movimento. Apenas o braço se move, o que empurra a porta através de um mecanismo de rolamento. A abertura manual da porta não é restrita.

    Abridor de portas com braço dobrável² com 800 N - abertura manual e automatizada de portas pesadas sem restrição

    O atuador PA-KL²-T-80 pode ser usado de forma flexível em relação à situação de instalação e sentido de rotação. É instalado no quadro ou na revelação, lado esquerdo e direito são possíveis. É adequado para uso em elementos de fechamento internos e externos. É montado na borda de fechamento secundária. Dependendo do tipo de instalação, são possíveis larguras de abertura de até 122° e, juntamente com o tempo de abertura extremamente curto de menos de 60 segundos, isso garante uma rápida extração de fumaça e ventilação em caso de incêndio. A abertura direcionada das portas para abrir o suprimento de ar sinaliza simultaneamente a rota ideal de fuga e resgate. Isso pode ser combinado com indicadores de sinal e luzes por meio de um sistema de alarme de incêndio.

    O atuador PA-KL²-T-80 é testado e certificado de acordo com a norma DIN EN 12101-2. Atuadores do tipo Braço Dobrável² possuem uma cinemática especial e sua engrenagem de alto desempenho (> 20.000 LW) em combinação com o braço de alavanca de aço inoxidável é muito resistente. O abridor de portas com braço dobrável² PA-KL²-T-80 tem uma força máxima de 800 N na direção "ABERTO" e uma carga nominal de 50 N em "FECHADO". As pequenas dimensões de instalação e a carga nominal de 800 N tornam este automatismo ideal para projetos com elevadas exigências estéticas - especialmente para portas grandes e pesadas.

    Fácil manuseio através da interface do software

    A conexão é feita através do conector SICO-PLUG. Este contém a interface de programação SICO BUS através da qual parâmetros como curso de abertura e força podem ser parametrizados diretamente no local e outras mensagens de status podem ser lidas.

    Em ambas as posições finais ABERTO/FECHADO o atuador também oferece um contato livre de potencial. O controle da sequência de trabalho e o atraso de inicialização são livremente ajustáveis. Devido ao atraso de arranque livremente ajustável, o braço dobrável do abridor de porta é ideal para a abertura automática de portas de folha dupla (aplicação de folha secundária). O atuador de abertura de porta PA-KL²-T também pode ser usado em combinação com abridores elétricos e fecho elétrico / fechadura motorizada instalados na porta.

    Especificação
    • Folding arm² door opener PA-KL²-T-80/122deg
      24 V DC / 3 A / 800 N / 122° opening width / Single operation actuator

      Folding Arm² PA-KL²-T Door opener as electromechanical actuator for opening doors for automated supply air for natural smoke extraction. Powerful actuator with 300 N push force via a lever arm with roller, which is not directly connected to the door leaf. Thus, there are no restrictions for manual door opening in normal operation and as an escape route. The supply air doors are to be designed self-closing with an upper door closer. Suitable for inward and outward opening doors, with bracket set (mounting bracket and mounting plate). With integrated, programmable SICO switch-off technology with microprocessor and SICO-PLUG connection plug. Work sequence control and start-up delay are freely adjustable. Connection for electric opener or motor lock available. Tested and certified for long-term performance according to DIN EN 12101-2.

      Technical data:
      Rated voltage: 24 V DC (- 15 % / + 15 %)
      Ripple: max. 500 mV
      Rated current: 3 A
      Switch-on duration: 30 % ED S2 (ON: 3 min / OFF: 7 min)
      Push force / nominal load in “OPEN”: 800 N
      Nominal load in “CLOSE”: 50 N
      Opening width: 122°
      Running speed: 2 °/s
      Opening time: within 60 seconds
      Protection class: IP54 (IP65 on request)
      Temperature range: 0°C to +75°C
      Housing: Aluminium profile housing E6 / EV1 anodized
      Lever: one-arm, stainless steel, with roller mechanism
      Connection: SICO-PLUG (without connection cable / set)
      Cut-off: Integrated overload cut-off with microprocessor
      Volt-free contact (freely adjustable)
      Dimensions (LxWxH): 574 x 58 x 118 mm
      Weight: 6.20 kg

      Options:
      - Connecting cable/set
      - Coating according to RAL or DB

      Manufacturer:
      SIMON PROtec Systems GmbH
      Type: Folding arm² door opener PA-KL²-T-80/122deg
      Article number: M2 2022

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPA-KL2-T-80
    • Familia de productoFolding Arm²
    • Grupo de produtosDoor Opener Actuator
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)68
    • Largura (mm)574
    • Profundidade (mm)118
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)6.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCAcionador
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715