Publicar produtos
Exterior Wall on Wooden Frame - EI60 - Option Ventilated Aquaboard Cladding - SINIAT
Exterior Wall on Wooden Frame - EI60 - Option Ventilated Aquaboard Cladding - SINIAT

    Exterior Wall on Wooden Frame - EI60 - Option Ventilated Aquaboard Cladding - SINIAT

    Traduzido por Google,
    Fachada ventilada com suporte em gesso Aquaboard, fixado em sarrafos de madeira que, por sua vez, são fixados à parede de suporte. Revestimento ventilado opcional em Aquaboard da SINIAT. Parede completa sem função estrutural, 233 mm, EI60.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFR_TWF_02
    • Familia de productoWood Construction
    • Grupo de produtosWood Construction Systems
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2016-12-15
    • Número de edição1
    • Largura (mm)233
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWallboard
    • Código UNSPSC30161501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_65_60_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoTimber frame panels
    • Número OmniClass23-15 11 11 11 13
    • Título OmniclassWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions