Publicar produtos
Oldie
Skafab

Oldie

Traduzido por Google,
Cadeira empilhável com design intemporal. Disponível em uma variedade de cores e desenhos para escolher. Adapta-se tão bem em um ambiente escolar como no escritório.
Especificação
  • Stackable. Steel frame. Molded seat and back in laminate or birch veneer. Seat and back can also be upholstred. Tested according to: EN 16139 and EN 1022
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOldie
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosChair
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2019-09-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)818
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)545
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira compensada
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)3.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
  • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs

Disponibilidade da região

Europa América do Norte