Publicar produtos
V700AA Retrofit Exposed Urinal/Water Closet Run-on Detector Replacement Flushometer

V700AA Retrofit Exposed Urinal/Water Closet Run-on Detector Replacement Flushometer

Traduzido por Google,

O detector de funcionamento contínuo Sloan Track-on™ é um sistema inteligente projetado para alertar os usuários sobre uma condição de funcionamento contínuo superior a 30 segundos.

Especificação
  • Features

    The V700AA battery-operated, chrome-plated retrofit tube is compatible with any standard-height, top-spud commercial flushometer.

    • Audible local alert noise rating: 95 dBA.
    • Detects water run-on lasting over 30 seconds.
    • Battery operated (2-AA size batteries)
    • Audible local alert battery rating up to 72 hours of continuous alert.
    • Reduce water waste with early detection.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers-retrofit-v700aa
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosRetrofit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nome ETIMMechanical toilet flusher
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África