Publicar produtos
AIR Toilet Roll Without Lid
Smedbo

AIR Toilet Roll Without Lid

Traduzido por Google,
Ar - Porta-rolos em cromo polido. Fixação oculta. Design rigoroso com a elegância arejada. Latão maciço cromado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAK341
  • Familia de productoAir
  • Grupo de produtosToilet Roll Holder
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)88
  • Largura (mm)126
  • Profundidade (mm)47
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)0.261
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África