Publicar produtos
HOME - Toilet Roll Holder Without Lid
Smedbo

HOME - Toilet Roll Holder Without Lid

Traduzido por Google,
Home - Porta Rolo Higiênico em Cromado Polido. Fixação oculta. Minimalismo e simplicidade resultaram nesta gama limpa e funcional. O material do núcleo é latão maciço, com acabamento em cromo escovado ou polido.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHK341
  • Familia de productoHome
  • Grupo de produtosToilet Roll Holder
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)140
  • Profundidade (mm)48
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)0.224
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África