Publicar produtos
Kit Sunfix aero duo

Kit Sunfix aero duo

4.4 de 5 estrelas4.4(34 avaliações)
Traduzido por Google,
O nome kit Sunfix aero duo diz tudo. Os módulos solares SolarWorld de alto desempenho Sunmodule Plus poly, mono, mono black e Sunmodule Protect poly são instalados com o sistema de montagem Sunfix aero duo sem penetrar na membrana do teto e forma uma interconexão estática que requer apenas um lastro mínimo. O projeto aerodinâmico do sistema testado em túnel de vento garante que o sistema de energia solar se comporte como um carro de corrida de Fórmula 1 em altas velocidades: a estrutura literalmente se agarra à superfície do teto. Isso reduz ao mínimo as cargas pontuais e superficiais. No kit Sunfix aero duo os módulos são dispostos em pares em forma de tenda, permitindo o máximo aproveitamento da área disponível do teto. Este design duplo, que reduz o sombreamento entre as fileiras de módulos, aumenta o rendimento do telhado. Os módulos devem ser montados em um ângulo de 10 graus, idealmente com alinhamento leste-oeste, a fim de maximizar o rendimento em relação à superfície do telhado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSR0511
  • Familia de productoKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • Grupo de produtosSolar Module
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-03-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)10.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Solar
  • Classificação IFCDispositivo de conversão da energia
  • Nome UNSPSCSolar power plants
  • Código UNSPSC26131507
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText