Publicar produtos
Wedge Series Loudspeakers
Sonance

Wedge Series Loudspeakers

Traduzido por Google,

Projetadas com maestria e com design exclusivo para integrar-se à arquitetura, as caixas acústicas James Wedge são montadas em um canto de 90 graus onde as superfícies da parede e do teto se encontram. A Wedge pode ser fabricada sob encomenda, garantindo que a caixa acústica se estenda por toda a altura ou largura da superfície, integrando-se perfeitamente à arquitetura. Cada caixa acústica possui o James Quad Tweeter Array e woofers de alta excursão para excelente alcance e desempenho de áudio. Disponíveis com drivers de 4” ou 5,25” e projetados para a configuração e a quantidade de drivers que se adaptam às necessidades do espaço, os modelos James Wedge proporcionam um áudio impressionante com uma estética intencional.

Especificação
  • Features

    • Quad Tweeter Array
    • High Excursion Woofers
    • Built-to-Order Configuration and Width
    • Available in 16 Standard Finishes, with optional custom colors and laser print finishes 
    • TAA Compliant
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWedge-series-loudspeakers
  • Familia de productoJames
  • Grupo de produtosOutdoor Speaker Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-04
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201427 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Communications
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers