Publicar produtos
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
    SONGMICS

    SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools

    Traduzido por Google,
    • Conforto ideal: Coberto com PU macio de alta qualidade, durável e confortável; Assento ergonômico e apoio para os pés circular mantêm você confortável enquanto trabalha ou relaxa.
    • Tamborete de barra robusto: estrutura de metal resistente e grande base cromada espessa (15,2 cm de diâmetro) com 8 pontos de solda oferece grande estabilidade, suporta até 440 lbs.
    • Ajustável e giratório: cilindro de retorno automático com ajuste de altura permite ajustar o banco do balcão à altura da barra (22. 4'' - 30. 3''); este banco de bar apresenta um design giratório de 360°.
    • Proteção do piso: Almofadas antiderrapantes de borracha na parte inferior evitam que o banco do bar escorregue enquanto protege o piso contra arranhões.
    • Tamanho do produto: tamanho do assento-15''lx 15'w, base cromada-15. 2'' Diâmetro. , Altura do assento- 22. 4'' - 30. 3''.

    Como destaque na Amazon.com

    #Songmics #BarStool

    Especificação
    • Technical Details

      Color: Black
      Material: PU, Chrome Plated Iron
      Seat Size: 15''L x 15''W (38 x 38 cm)
      Seat Height: 22.4'' - 30.3'' (57-77 cm)

      Base Plate: 15.2'' Dia. (38 cm)
      Product Weight: 25.4 lbs(11.5 kg)
      Max. Load Capacity: 440 lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSONGMICS-ULJB62BK-Adjustable-Bar-Stools
    • Familia de productoStool
    • Grupo de produtosBar Stool
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment