Publicar produtos
SONGMICS ULJB81B Massage Salon Spa Stool
SONGMICS ULJB81B Massage Salon Spa Stool
SONGMICS ULJB81B Massage Salon Spa Stool
SONGMICS ULJB81B Massage Salon Spa Stool
    SONGMICS

    SONGMICS ULJB81B Massage Salon Spa Stool

    Traduzido por Google,
    • ENCOSTO ERGONÔMICO: Encosto em arco e parapente, baseado na curvatura da cintura, apoia perfeitamente as costas e ajuda a relaxar a coluna.
    • CUIDADO FÁCIL E ASSENTO PESADO: O tecido PU resistente ao desgaste de alta qualidade é resistente ao desgaste e fácil de limpar; almofada confortável é totalmente acolchoada por esponja moldada com espessura de 3,15'' e não deformada após uso prolongado; o assento macio é suportado por uma estrutura de metal resistente.
    • ELEVADOR DE GÁS TESTADO SGS: O elevador de gás foi testado pelo fornecedor e passou nos testes SGS de acordo com BIFMA X5.1-2011 Cláusula 9 e 11.3 (Relatório nº: AJHL1609010712FT-02); máx. capacidade de carga é de 220 libras.
    • MOVIMENTO FÁCIL DE AJUSTAR E FLEXÍVEL: Gira 360 graus permitindo que você se posicione com facilidade; bombas hidráulicas de metal permitem mover o assento para cima ou para baixo de 18'' para 24''; Pés de nylon cinco estrelas e rodízios em todas as direções apresentam estabilidade excepcional, deslizamento suave e desgaste durável.
    • MONTAGEM E TAMANHOS: Fácil montagem com manual e ferramentas; faixa de altura ajustável: 18 '' - 24 '', diâmetro do assento: 13,7 '', capacidade de carga: 220 lbs.

    Como destaque na Amazon.com

    #Songmics #SpaStool #SalonStool

    Especificação
    • Technical Details

      Colour: Black
      Material: PU, Nylon Feet
      Adjustable Height Range: 18'' - 24''
      Cushion Thickness: 3.15 ''
      Seat Diameter: 13.7 ''
      Diameter of Five-star Castors: 19.7 ''
      Overall Load Capacity: 220 lbs
      Net Weight: 10.6 lbs
      Gross Weight: 13.2 lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSONGMICS-ULJB81B-Massage-Salon-Spa-Stool
    • Familia de productoStool
    • Grupo de produtosSpa
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment