Publicar produtos
Embedded shower mixer kit ZARZIS
Embedded shower mixer kit ZARZIS
    SOPAL

    Embedded shower mixer kit ZARZIS

    Traduzido por Google,

    Kit de misturador de chuveiro embutido:

    • Misturador de acabamento cromado brilhante e durável NF EN ISO 1456.
    • Cartucho cerâmico Ø35mm.
    • Brilhante e fácil de limpar.
    • Conforto no uso.
    • Mangueiras de conexão flexíveis.
    Especificação
    • Embedded shower mixer kit:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única06BMA04
    • Familia de productoMixer ZARZIS
    • Grupo de produtosEmbedded shower mixer kit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTunisia
    • Fabricado emTunisia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa África