Publicar produtos
Integrated shower column kit with small tap BIZERTE
SOPAL

Integrated shower column kit with small tap BIZERTE

Traduzido por Google,

Coluna de chuveiro:

  • Acabamento cromado brilhante e durável NF EN ISO 1456.
  • Tubo de latão Ø18.
  • Brilhante e fácil de limpar.
  • Conforto no uso.
  • Chuveiro de chuva orientável Ø80.
Especificação
  • Shower column : 

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 18l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única06E0A04
  • Familia de productoShower column BIZERTE
  • Grupo de produtosShower column
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emTunisia
  • Fabricado emTunisia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Europa África