Publicar produtos
Floor siphons
SOPAL

Floor siphons

Traduzido por Google,
  • Grade de aço inoxidável de 316 L.
  • Corpo giratório de 360°.
  • Corpo da armadilha em ABS.
Especificação
    • Ultra Clarity Flow.
    • Water evacuation outlet: 40 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1952A00
  • Familia de productoShower channel
  • Grupo de produtosSiphons
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioABS
  • Concebido emTunisia
  • Fabricado emTunisia
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCAcessórios de fluxo
  • Uniclass 2015 CódigoEn_50_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage and wastewater collection
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems

Disponibilidade da região

Europa África