Publicar produtos
Shower channel 50cm MEDJERDA
SOPAL

Shower channel 50cm MEDJERDA

Traduzido por Google,
  • Grade de aço inoxidável de 316 L.
  • Corpo giratório de 360°.
  • Equipado com um filtro
  • Altura reduzida e ajustável.
  • Higiene e facilidade de manutenção.
  • Disponível em três comprimentos.
Especificação
    • Ultra Clarity Flow.
    • Water evacuation outlet: Ø50 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1956A00
  • Familia de productoShower channel
  • Grupo de produtosMEDJERDA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emTunisia
  • Fabricado emTunisia
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCAcessórios de fluxo
  • Uniclass 2015 CódigoEn_50_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage and wastewater collection
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems

Disponibilidade da região

Europa África
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText