Publicar produtos
Portugal_CubPlanasDeck_FlagonEp/PrEnergyPlus150+EfigreenAcier60+VaporFlag0.4_133,55 mm
SOPREMA

Portugal_CubPlanasDeck_FlagonEp/PrEnergyPlus150+EfigreenAcier60+VaporFlag0.4_133,55 mm

m2 Telhado constituído por: Suporte de chapa ondulada, barreira de vapor opcional conforme cálculo higrométrico formada por chapa auxiliar de PEBD tipo VAPOR FLAG 0,4 de 0, mm de espessura; Camada de isolamento térmico em chapas rígidas de poliisocianurato (P.I.R) revestidas em ambas as faces com filme de alumínio gofrado de 50 mícrons, absorção de água <2% e difusão de vapor de água nula, com coeficiente de condutividade de 0,023 w / mK, resistência ao fogo Euroclasse B-s2-d0, 60 mm de espessura tipo AISLADECK AL 60, será instalada por meio de fixações mecânicas; camada separadora geotêxtil não tecido de alta tenacidade à base de polipropileno selado a quente com resistência à tracção de 9 kN/M e resistência à perfuração estática (CBR) de 1500 N com gramagem de 120 grs/m2 TEXXAM 1000, membrana impermeabilizante sintética fixada mecanicamente, TPO FLAGON EP/PR 150 ENERGY PLUS, 1,5 mm de espessura, estabilizada dimensionalmente com feltro de malha de poliéster, com um índice de reflexão solar (IRS) de 99% resistente aos raios UV, agentes atmosféricos e raízes, com resistência à tracção ≥ 1100 N/5cm, alongamento à rotura > 15% e resistência à perfuração estática > 20 kg, soldada por termofusão a ar quente nas sobreposições e reforçada nos cantos e recantos com FLAG ANGLES;
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000412
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalThermoplastic olefin (TPO)
  • Material secundárioPoliisocianorato PIR
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings

Disponibilidade da região

Europa
Spain