| Revestimento de parede composto por um complexo de isolamento acústico composto por um feltro de fibra têxtil porosa e uma lâmina à base de polímero sintético sem asfalto com uma densidade de 2.010 kg/m³ para um total de 7,6 kg/m² e uma espessura de 14 mm, tipo TECSOUND FT 75, fixado ao suporte através de adesivo de contacto ou fixação mecânica com buchas de PVC, tipo PT-H FIXATION; estrutura autoportante em aço galvanizado composta por uma estrutura horizontal e vertical por um Perfil Ómega; instalação da placa de gesso laminado fixada aos perfis com uma espessura de 15 mm. Melhoria do índice global de redução acústica: ΔRA = 10 dBA. |
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Spain |