Publicar produtos
Portugal_Revestimento246,5mm_Tijolo +TecsoundFt75+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL
SOPREMA

Portugal_Revestimento246,5mm_Tijolo +TecsoundFt75+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL

Revestimento de parede composto por um complexo insonorizante composto por um feltro de fibra têxtil porosa e uma lâmina sintética com base polimérica sem asfalto de 2.010 Kg/m3 de densidade total de 7,6 Kg/m2 e 14 mm de espessura, tipo TECSOUND FT 75, fixado ao suporte por meio de cola de contacto ou fixação mecânica de cavilha de PVC tipo PT-H FIXAÇÃO; estrutura autoportante em aço galvanizado composta por uma estrutura horizontal (canal) de 48 mm sobre banda de amortecimento TECSOUND S50 BAND 50 e uma estrutura vertical (stud) de 46 mm colocadas a cada 600 mm, sobre a qual serão aparafusadas duas placas de gesso cartonado de 12,5 mm; Instalação de material absorvente tipo lã mineral com 50 mm de espessura e 50 kg/m² entre montantes e instalação de isolamento acústico com manta sintética autocolante, isenta de asfalto, com densidade de 2010 kg/m², 5 kg/m² e 2,5 mm de espessura, tipo TECSOUND SY50, entre painéis. Nível de isolamento acústico: RA = 68 dBA.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000438
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalElastomer
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCParede
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls

Disponibilidade da região

Europa
Spain