Publicar produtos
SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system
SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system
    SOPREMA

    SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system

    Traduzido por Google,
    Sistema de impermeabilização SBS Betume com elastômero de barreira radicular, sob proteção UV multi altura (multifuncional). Este sistema foi desenvolvido para a cobertura de terraço acessível a pé em concreto.
    Especificação
    • - Under Technical Agreement (CSTB DTA); - Classification at the outdoor fire BROOF (t3) (with Sopranature® Tundra by rolls précultivés sloping < 10 °); - On support concrete, to make the terrace garden, and multifunction (paving slabs, tiles,...); - Removal of the devices of spacing at the top of runoff with Alsan® Flashing garden seal transcripts. - Responds to any type of project in nine as in renovation, with solutions of revegetation by semie, plantation, pre-cultured or directly with the precultured box, Tundra rolls ' Box. It can be implemented on any type of insulation meets the professional rules or the D.T.U. in force; - Applies mainly to the slopes up to 20% (Tundra under DTA system up to 30% slope); However, on special study, SOPRANATURE® can be implemented on slopes up to 100%. The low needs of cleaning and the light weight allow to make it on no-accesible roof.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRC1PUTE_FR01
    • Familia de productowaterproofing
    • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-08-03
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEG020300
    • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_60
    • Código CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Número OmniClass23-13 39 31 13 13
    • Título OmniclassBuilt Up Bituminous Multi Layer Roof Membranes
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING