Publicar produtos
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on wood/timber
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on wood/timber
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on wood/timber
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on wood/timber
    SOPREMA

    COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on wood/timber

    Traduzido por Google,

    SOPRASTAR™ Flam é um sistema de cobertura fria feito de camada de tampa de betume modificada por SBS para uso em membranas multicamadas aprovadas e conjuntos de rufos. O SOPRASTAR Flam é composto por uma formulação proprietária de betume modificado com polímero elastomérico de estireno-butadieno-estireno (SBS) e é reforçado com um reforço composto de fibra de vidro/poliéster resistente e dimensionalmente estável.

    Especificação
    • SOPRASTAR™ Flam is a cool roofing system made of SBS-modified bitumen cap ply for use in approved multi-ply membrane and flashing assemblies. SOPRASTAR Flam is composed of a proprietary formulation of elastomeric styrene-butadiene-styrene (SBS) polymer modified bitumen and is reinforced with a tough, dimensionally stable composite polyester/glass fiber reinforcement.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRW1PUNA_FR01
    • Familia de productowaterproofing
    • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2018-05-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEG020300
    • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs, floor and paving elements
    • Código CSI MasterFormat 201407 55 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Elastomeric Protected Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31 13 23
    • Título OmniclassModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilidade da região

    Europa