Publicar produtos
Portugal_CubPlanaTransInv_Prestidalle+SopraXPSSl40+SopraleneEliteFp4Kg+ElastopheneEliteFv4Kg_388,2mm
SOPREMA

Portugal_CubPlanaTransInv_Prestidalle+SopraXPSSl40+SopraleneEliteFp4Kg+ElastopheneEliteFv4Kg_388,2mm

m2 de formação de taludes com betão celular na espessura média de 8 cm com acabamento em argamassa de cimento com espessura média de 2 cm com resistência superficial necessária para receber impermeabilização; Membrana impermeabilizante bicamada ADERIDA ao suporte após aplicação de primário asfáltico >300 gr./m2 tipo EMUFAL PRIMER constituída por elastómero LBM SBS com reforço de feltro de fibra de vidro (FV) com flexibilidade a baixas temperaturas ≤ -25ºC tipo ELASTOPHENE ELITE FV 4 KG (LBM-30-FV segundo UNE 104410-2013), lâmina superior totalmente aderida à lâmina inferior de elastómero LBM SBS com reforço de feltro de poliéster reforçado e estabilizado (FP) e com flexibilidade a baixas temperaturas ≤ -25ºC tipo SOPRALENE ELITE FP 4 KG (LBM-40-FP segundo UNE 104410-2013), camada separadora de geotêxtil não tecido de alta tenacidade à base de polipropileno termosselado com resistência à tração de 6,5 kN/m e à punção estática (CBR) de 1100 N com gramagem de 90 grs/m2 TEXXAM 700; isolamento térmico formado por placas de poliestireno extrudido com juntas de meia-madeira com resistência à compressão de 300 kPa, condutividade térmica Lambda 0,032 W/mºK e espessura de 40 mm, tipo SOPRAXPS SL 40; camada separadora anti-furo em geotêxtil não tecido de alta tenacidade à base de polipropileno termosselado com resistência à tracção de 9 kN/m e à punção estática (CBR) de 1500 N com gramagem de 120 grs/m2 TEXXAM 1500, posterior camada de acabamento com placas de madeira exótica formada por lâminas 50x50 tipo PRESTIDALLE apoiadas sobre SUPORTES DE ALTA RESISTÊNCIA.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000410
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-07-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings

Disponibilidade da região

Europa