Publicar produtos
Portugal_CubPlanaNoTransInvert_Grava+SOPRAXPSSL+FlagonSV180_236mm
SOPREMA

Portugal_CubPlanaNoTransInvert_Grava+SOPRAXPSSL+FlagonSV180_236mm

m2 Cobertura constituída por: formação de taludes com betão celular na espessura média de 8 cm com acabamento em argamassa de cimento com espessura média de 2 cm com resistência superficial necessária para receber a impermeabilização; Camada separadora geotêxtil não tecido, fabricada em fibras 100% poliéster ROOFTEX V 200, perfurada mecanicamente com agulhamento, seguida de tratamento térmico e calandrada, com resistência biológica a fungos e bactérias, com um peso de 200 gr/m², membrana impermeabilizante flutuante, fabricada em folha sintética PVC-P FLAGON SV 180, com uma espessura de 1,8 mm, estabilizada dimensionalmente com um véu de fibra de vidro de 50 gr/cm², resistente aos raios UV, agentes atmosféricos e raízes, com resistência à tracção >/= 9 N/mm² (EN 12311-2), alongamento à rotura > 200% (EN 12311-2) e resistência à perfuração estática > 20 kg (EN 12730), soldada por termofusão a ar quente nas sobreposições e reforçada nos cantos e recantos com FLAG ANGLES, Camada separadora de geotêxtil não tecido, de fibras 100% poliéster ROOFTEX V 200, agulhado mecanicamente com posterior tratamento térmico e calandragem com resistência biológica a fungos e bactérias com gramagem de 200 g/m²; isolamento térmico constituído por placas de poliestireno extrudido com juntas em meia-madeira com resistência à compressão de 300 kPa, condutividade térmica Lambda 0,032 W/mºK e espessura de 80 mm, tipo SOPRAXPS SL 80; camada separadora anti-furo em geotêxtil não tecido de alta tenacidade à base de polipropileno termosselado com resistência à tracção de 9 kN/m e resistência à punção estática (RCP) de 1500 N com gramagem de 120 g/m² TEXXAM 1000, camada de acabamento com cantos arredondados numa espessura mínima de 5 cm na granulometria 16/32 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000415
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-07-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliéster recoberto de PVC
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings