Publicar produtos
Portugal_CubPlanaTransInv_Baldosa+SopraXPS+MorterplasFp4Kg_266,5 mm
SOPREMA

Portugal_CubPlanaTransInv_Baldosa+SopraXPS+MorterplasFp4Kg_266,5 mm

m2 Cobertura constituída por: formação de taludes com betão celular na espessura média de 8 cm com acabamento em argamassa de cimento com espessura média de 2 cm com resistência superficial necessária para receber a impermeabilização; Membrana impermeabilizante monocamada melhorada aderida ao suporte com emulsão asfáltica EMUFAL PRIMER com teor mínimo de 300 gr./m2, lâmina auxiliar plastomérica APP com reforço de feltro de fibra de vidro (FV) com flexibilidade a baixas temperaturas ≤ -10ºC, tipo MOPLY N PLUS FV 3 kg (LA-30-FV segundo UNE 104410-2013), lâmina superior totalmente aderida à lâmina inferior de LBM plastomérica APP com reforço de feltro de poliéster (FP) reforçado e estabilizado com flexibilidade a baixas temperaturas ≤ -15ºC, tipo MORTERPLAS FP 4 kg (LBM-40-FP segundo UNE 104410-2013), camada separadora de geotêxtil não tecido constituído por fibras 100% poliéster, com resistência à tração de 4,89 kN/m e resistência à perfuração estática (CBR) de 820 N com peso de 300 grs/m2 ROOFTEX V 300; camada isolante térmica formada por placas de poliestireno extrudido de dimensões 1250x600 mm com juntas de meia-madeira de resistência à compressão de 300 KPa, condutividade térmica Lambda 0,032 W/mºK segundo a EN 13164 e espessura de 60 mm tipo SOPRAXPS SL 60; camada separadora anti-furos em geotêxtil não tecido de alta tenacidade à base de polipropileno termosselado com uma resistência à tracção de 9 kN/m e uma resistência à punção estática (CBR) de 1500 N com um peso de 120 grs/m2 TEXXAM 1000 camada de acabamento subsequente com telha recebida com argamassa de cimento e areia de rio, após camada de compressão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000418
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-07-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings