Publicar produtos
Portugal_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm
SOPREMA

Portugal_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm

m2 Cobertura inclinada sobre suporte de betão que deve oferecer uma superfície plana, constituída por: Impermeabilização autoadesiva formada por: primário asfáltico com uma dotação mínima de 300 gr./ m2 tipo EMUFAL PRIMER, folha autoadesiva por um lado composta por betume polimérico reforçado com feltro de poliéster não tecido reforçado e estabilizado com fibra de vidro e revestido na face superior por um não tecido de polipropileno TEXface tipo EDILSTICK 2 mm TNT/RAND designação: LBA-20-FP de acordo com a norma UNE 104410-2013; Camada de isolamento térmico constituída por placas rígidas de poliestireno extrudido com resistência à compressão de 3 kp/cm2 com superfície canelada na face superior de 80 mm de espessura, tipo SOPRAXPS TR 80 colada à folha com adesivo de espuma de poliuretano monocomponente tipo ALSAN FOAM MF colocado em cordões de 30 mm de espessura, pronta para receber o acabamento com telha argamassada ou colada com pontos de adesivo de espuma de poliuretano.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000426
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-07-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings