Publicar produtos
Portugal_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi
SOPREMA

Portugal_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi

m2 Corte de humidade, através do sistema de drenagem com camada drenante de polietileno de alta densidade (PEAD) com 20 mm de espessura com resistência à compressão >200 kPa, tipo DRENTEX PROTECT MAXI, aplicação de membrana impermeabilizante de dupla camada aderida à camada de betão magro e concebida para aderir à laje de fundação, formada por uma dupla camada de betume elastomérico SBS; primeira camada de 3 kg com reforço de feltro de poliéster (FP) MORTERPLAS SBS FM 3 KG (LBM-30-FP conforme UNE 104410) e segunda camada completamente aderida à inferior de 4,8 kg, com reforço de feltro de poliéster (FP) e com acabamento superior em tecido não tecido de poliéster tipo MORTERPLAS PARKING (LBM-48-FP conforme UNE 104410) colocada após imprimação com EMUFAL PRIMER com um sobremetal mínimo de 300 g/m2 aplicado em duas ou três camadas, pronta a receber a betonagem.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000428
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for Foundation Slab
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCLaje
  • Código ETIMEG020700
  • Nome ETIMBuilding sector - other