Publicar produtos
Portugal_LosaCimentación582,2mm_HA+SopraXpsSl80+MorterplasSbsFp4.8Kg
SOPREMA

Portugal_LosaCimentación582,2mm_HA+SopraXpsSl80+MorterplasSbsFp4.8Kg

m2 Corte de humidade, através do sistema de drenagem de brita, aplicação de membrana impermeabilizante monocamada aderida à camada de betão magro com primário betuminoso tipo EMUFAL PRIMER com teor de 250 g/m3, constituída por uma lâmina de betume elastomérico SBS de 4,8 kg, com reforço de feltro de poliéster (FP) tipo MORTERPLAS SBS FP 4,8 KG colocada, pronta para proceder à proteção com a camada separadora antifuros de geotêxtil não tecido de elevada tenacidade à base de polipropileno termosselado com resistência à tracção de 9 kN/m segundo a norma UNE EN ISO 10319 e resistência à punção estática (CBR) de 1500 N segundo a norma UNE EN ISO 12236 com gramagem de 120 grs/m2 TEXXAM 1000; Camada isolante térmica constituída por placas de poliestireno extrudido com juntas de meia-madeira com resistência à compressão de 300 KPa, condutividade térmica Lambda 0,036 W/mºK e espessura de 80 mm, tipo SOPRAXPS SL 80; Camada separadora anti-perfuração constituída por geotêxtil não tecido de elevada tenacidade à base de polipropileno termosselado com resistência à tracção de 12,5 kN/M segundo a norma UNE EN ISO 10319 e resistência à punção estática (RCP) de 2250 N segundo a norma UNE EN ISO 12236 com gramagem de 170 g/m2 TEXXAM 1500 pronta a receber a betonagem da laje.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000429
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for Foundation Slab
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCLaje
  • Código ETIMEG020700
  • Nome ETIMBuilding sector - other