Publicar produtos
Portugal_PavimentoAzulejo218,4mm_Azulejo+Texfon
SOPREMA

Portugal_PavimentoAzulejo218,4mm_Azulejo+Texfon

m² de isolamento acústico contra ruído de impacto em pavimentos de novas construções, utilizando uma lâmina de feltro de poliéster de alta tenacidade, resistente a impactos, de 3,4 mm, colada a uma proteção betuminosa de alta resistência à compressão, rasgo e punção, do tipo TEXFON; sobreposta com a aba autocolante incorporada no produto; protegida com uma lâmina de argamassa reforçada de 4-5 cm. Redução do ruído de impacto: ΔLw = 22 dB.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000440
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosAcoustic floor insulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolyester
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCFloor
  • Código ETIMEG020600
  • Nome ETIMBuilding - system floors
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPavements