Publicar produtos
Portugal_CubPlanaNoTransInvert_Grava+SopraXps+MorterplasSbsFp4kg+MorterplasSbsFv4kg_238,2mm
SOPREMA

Portugal_CubPlanaNoTransInvert_Grava+SopraXps+MorterplasSbsFp4kg+MorterplasSbsFv4kg_238,2mm

Cobertura composta por: formação de taludes com betão celular na espessura média de 8 cm com acabamento em argamassa de cimento com espessura média de 2 cm com resistência superficial necessária para receber a impermeabilização; Membrana impermeabilizante de duas camadas ADERIDA ao suporte após aplicação de primário asfáltico de pelo menos 300 gr./m2 tipo EMUFAL PRIMER formada por LBM elastomérico SBS com reforço de feltro de fibra de vidro (FV) com flexibilidade a baixas temperaturas ≤ -15ºC tipo MORTERPLAS SBS FV 4 kg (LBM-40-FV segundo UNE 104410:2013), lâmina superior totalmente aderida ao LBM inferior LBM elastomérico SBS com reforço de feltro de poliéster reforçado e estabilizado (FP) com flexibilidade a baixas temperaturas ≤ -15ºC tipo MORTERPLAS SBS FP 4 kg (LBM-40-FP segundo UNE 104410:2013), camada separadora de geotêxtil não tecido de alta tenacidade à base de polipropileno termosselado com resistência à tracção de 6,5 kN/m e punção estática (CBR) de 1100 N com gramagem de 90 grs/m2 TEXXAM 700; isolamento térmico constituído por placas de poliestireno extrudido com juntas de meia-madeira com resistência à compressão de 300 kPa, condutividade térmica Lambda 0,032 W/mºK e espessura de 80 mm, tipo SOPRAXPS SL 80; camada separadora antiperfuração em geotêxtil não tecido de alta tenacidade à base de polipropileno termosselado com resistência à tracção de 12,5 kN/m e punção estática (CBR) de 2250 N com gramagem de 120 grs/m2 TEXXAM 1500, camada de acabamento com cantos arredondados numa espessura mínima de 5 cm na granulometria de 16/32 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000443
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings