Publicar produtos
Portugal_Divisória98,5mm_YL+TecsoundSy70+YL+Lm+YL
SOPREMA

Portugal_Divisória98,5mm_YL+TecsoundSy70+YL+Lm+YL

Divisória composta por uma estrutura autoportante de aço galvanizado composta por uma estrutura horizontal de 48 mm (canal) sobre banda de amortecimento TECSOUND® S50 BAND 50 e uma estrutura vertical de 46 mm (pilar) dispostas a cada 600 mm, sobre as quais serão aparafusadas, em ambas as faces, duas placas de gesso cartonado de 12,5 mm, com uma manta isolante acústica sintética autoadesiva, isenta de asfalto, à base de polímeros, com densidade de 2.000 kg/m³, 7 kg/m² e 3,5 mm de espessura, do tipo TECSOUND® SY 70, entre as placas, numa das faces; colocação de material absorvente tipo lã mineral com 45 mm de espessura e uma densidade de 50 kg/m³ entre os pilares. Nível de isolamento acústico aéreo: RA = 53,5 dBA.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000454
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalElastomer
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCParede
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls