Publicar produtos
Portugal_Pavimento de parquet 178,5 mm_Pavimento de madeira + Tecsound70 + Texsilen
SOPREMA

Portugal_Pavimento de parquet 178,5 mm_Pavimento de madeira + Tecsound70 + Texsilen

Isolamento acústico contra ruído aéreo e de impacto de pavimentos e lajes em remodelação utilizando: placa de espuma de polietileno expandido de 5 mm, tipo TEXSILEN 5 mm, aplicada topo a topo e juntas seladas com fita adesiva; placa sintética insonorizante de base polimérica, densidade de 2.000 kg/m3, viscoelástica, 7 kg/m2 e espessura de 3,5 mm, tipo TECSOUND® 70, aplicada topo a topo sobre TEXSILEN e juntas seladas com fita adesiva; acabamento com parquet de 15 mm, reduzindo o nível global de pressão dos ruídos de impacto normalizados LnTw = 57 dB e DnTA = 50 dBA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000464
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosAcoustic floor insulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalElastomer
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCCobrindo
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPavements