Publicar produtos
Dishwasher Kitchen Furniture

Dishwasher Kitchen Furniture

Traduzido por Google,
Cozinha Máquina de lavar louça

Apresentando a lava-louças projetada para cozinhas modernas, oferecendo uma mistura perfeita de eficiência, estilo e tecnologia avançada. Este eletrodoméstico de alto desempenho se destaca com sua operação ultra silenciosa, garantindo um ambiente de cozinha tranquilo ao mesmo tempo em que oferece resultados de limpeza poderosos.

Tamanhos padrão
Larguras: 24"
Profundidades: 25 1/8"
Alturas: 35"

  • Ideal para cozinhas residenciais e setores de hospitalidade.
  • Sistema avançado de filtragem de água garante pratos impecavelmente limpos.
  • Modelo de eficiência energética com ciclos de lavagem personalizáveis.
  • Recurso exclusivo de operação silenciosa para um ambiente de cozinha tranquilo.


Apresentando uma máquina de lavar louça personalizável, ela acomoda uma variedade de tamanhos e formatos de pratos, proporcionando flexibilidade para cada carga. Com várias opções de ciclo de lavagem, incluindo lavagem rápida e configurações ecológicas, ela se adapta às suas necessidades específicas, otimizando o uso de água e energia. Seu acabamento elegante em aço inoxidável não apenas complementa a estética contemporânea da cozinha, mas também oferece durabilidade e facilidade de manutenção. Eleve o design da sua cozinha com esta máquina de lavar louça eficiente e versátil, projetada para aprimorar a forma e a função em qualquer espaço culinário. Para usar esta família, abra o aplicativo fetch e clique no modelo para inseri-lo em seu projeto. Em dimensões, você pode verificar as dimensões personalizadas, permitindo que você insira a largura, profundidade e altura desejadas.
Especificação
    • Stainless steel interior and exterior for enhanced durability and aesthetic appeal
    • Integrated handle design for a sleek, modern look
    • Multiple wash cycles, including heavy, normal, and quick wash
    • Energy Star certified for reduced energy consumption
    • Constructed with casters for easy mobility
    • Dimensions: 24" Width x 25" Depth x 36" Height
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSSG_Appliance_Dishwasher_SST
  • Familia de productoEducation
  • Grupo de produtosCollege Student Furniture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)35
  • Largura (polegadas)24
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances