Publicar produtos
Medical Treatment Table

Medical Treatment Table

Traduzido por Google,
Bancada de Tratamento Médico

O Banco de Tratamento Médico é uma solução de assento robusta e versátil, meticulosamente elaborada para atender às demandas de ambientes médicos e terapêuticos.

Tamanhos padrão
Larguras: 72"
Profundidades: 30"
Alturas: 27"

  • Ideal para ambientes de tratamento médico e de saúde.
  • Base de bordo durável suporta até 500 libras.
  • Almofada de espuma de 4” com capa de vinil fácil de limpar.
  • Os deslizadores ajustáveis ​​antiderrapantes garantem um nivelamento preciso.


Construído a partir de bordo sólido e folheados de bordo, este banco ostenta uma capacidade de peso impressionante de até 500 libras, garantindo durabilidade e longevidade. Seu acabamento UV resistente a produtos químicos e ecológico protege a madeira, mantendo seu apelo estético ao longo do tempo. O banco possui uma almofada de espuma de 4 polegadas de espessura coberta por um vinil preto removível e fácil de limpar, que inclui um apoio de cabeça elevado integrado para maior conforto. A base é equipada com deslizadores ajustáveis ​​antiderrapantes e botas de borracha para as pernas, permitindo nivelamento preciso em qualquer superfície, garantindo assim estabilidade durante o uso. Medindo 30 x 72 polegadas com uma altura total de 26 polegadas, este banco requer montagem mínima, tornando-o uma adição prática a qualquer instalação médica. Seu design não só atende a propósitos funcionais, mas também se integra perfeitamente em layouts arquitetônicos modernos, oferecendo estilo e substância para arquitetos e designers.
Especificação
  • Construction
    • Base constructed of solid maple and maple veneers
    • Holds up to 500 lbs
    • Finished with a chemical-resistant, earth-friendly UV finish
    Cushion
    • 4” thick foam cushion
    • Removable, easy-to-clean black vinyl cover
    • Includes a built-in elevated headrest
    Legs
    • Non-skid adjustable glides for precise leveling
    • Rubber leg boots for added stability
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSSG_Bench_Medical_SDW
  • Familia de productoHealthcare
  • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)27
  • Largura (polegadas)72
  • Profundidade (polegadas)30
Relacionado
  • Material principalLaminados
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201412 56 70
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS