Publicar produtos
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench

    Freestanding Restraint Bench

    Traduzido por Google,
    Banco de Algemas

    Fácil de limpar e instalar o banco de retenção fornece segurança para sua instituição com uma retenção de algema durável.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 36", 48", 60", 72", 84", 96"
    Profundidade: 14", 22"
    Alturas: 17 3/4", 30 1/8", 37"

    • Normalmente usado em departamentos de polícia, lojas de varejo, hospitais, tribunais, aeroportos e outras instalações de detenção
    • Profundidades padrão e ADA disponíveis
    • Opções de madeira composta, aço sólido e aço inoxidável
    • Voltar opcional


    Desenvolvidos com um policial aposentado, os bancos de contenção têm uma ampla gama de usos desde centros de transferência até salas de espera. Construção robusta e materiais fáceis de limpar significam que este banco oferece segurança para sua instituição com uma contenção durável. Barra de restrição de largura total também inclui pontos de manilha de pulso e tornozelo em cada suporte. Para usar esta família, basta inserir a largura desejada, escolher entre ADA e profundidade padrão e selecionar um número de material para rolar entre madeira composta com estrutura revestida a pó, assento totalmente revestido a pó e assento totalmente em aço inoxidável.
    Especificação
      • Constructed of 2" x 3/16" square steel tubing and 1/4" steel plate
      • All welded, full width 3/4" diameter handcuff bar
      • Composite bench surfaces made from high desnity recylced plastic (polyethylene)
      • Benches 6' and wider have three supports
      • Each bench leg comes with a wrist and an ankle shacke point
      • Finish: Powder coated steel frame / Fully powder coated steel / Fully Stainless Steel
      • Made in the USA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Bench_Restraint_Freestanding_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 55 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Detention Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings