Publicar produtos
Wall Mounted Restraint Bench
Wall Mounted Restraint Bench
Wall Mounted Restraint Bench
Wall Mounted Restraint Bench

    Wall Mounted Restraint Bench

    Traduzido por Google,
    Banco de contenção de algemas montado na parede

    Fácil de limpar e instalar, o Banco de Contenção de Parede oferece segurança para sua instituição com uma algema durável. Encontrado principalmente em delegacias de polícia, tribunais e hospitais.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 36", 48", 60", 72", 84", 96"
    Profundidades: 14", 22"
    Alturas: 10 7/8", 11 1/2"

    • Normalmente usado em departamentos de polícia, lojas de varejo, hospitais, tribunais, aeroportos e outras instalações de detenção
    • Profundidades padrão e ADA disponíveis
    • Opções de madeira composta, aço sólido e aço inoxidável


    Desenvolvidos em conjunto com um policial aposentado, os bancos de contenção têm uma ampla gama de usos, desde centros de transferência até salas de espera. Sua construção robusta e materiais fáceis de limpar garantem a segurança da sua instituição com uma contenção durável. A barra de contenção de largura total também inclui pontos de fixação para punho e tornozelo em cada suporte. Para usar esta família, basta inserir a largura desejada, escolher entre profundidade ADA e padrão e selecionar um número de material para navegar entre madeira composta com estrutura com pintura eletrostática a pó, assento totalmente revestido a pó e assento totalmente em aço inoxidável.
    Especificação
      • Constructed of 2" x 3/16" square steel tubing and 1/4" steel plate
      • All welded, full width 3/4" diameter handcuff bar
      • Composite bench surfaces made from high desnity recylced plastic (polyethylene)
      • Benches 6' and wider have three supports
      • Each bench leg comes with a wrist and an ankle shacke point
      • Finish: Powder coated steel frame / Fully powder coated steel / Fully Stainless Steel
      • Made in the USA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Bench_Restraint_Wall_Mounted_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 55 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Detention Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings