Publicar produtos
Bollard Industrial Safety
Bollard Industrial Safety
Bollard Industrial Safety
Bollard Industrial Safety

    Bollard Industrial Safety

    Traduzido por Google,
    Pilares Industriais

    Aumente a segurança e a conscientização com postes de amarração industriais em qualquer depósito ou configuração de manuseio de materiais. Disponível em uma ampla gama de diâmetros e alturas, este produto pode proteger tudo, desde cantos até prateleiras expostas.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 2", 4 1/2", 5 1/2", 6 1/2", 8 1/2"
    Profundidades: 2", 4 1/2", 5 1/2", 6 1/2", 8 1/2"
    Alturas: 24", 36", 42", 48", 62", 72"

    • Os postes de amarração industriais podem ser usados ​​em qualquer depósito, manuseio de materiais ou configuração de fabricação para proteger equipamentos e pessoas
    • Disponível em uma ampla gama de diâmetros e alturas para se adequar a qualquer situação
    • Furos de montagem e hardware incluídos


    Para usar esta família, coloque-a em seu projeto Revit, selecione um diâmetro no controle giratório inteiro e insira a altura desejada. Os orifícios de montagem só serão visíveis no nível de detalhe Fino. Há também opções de tampa superior plana ou arredondada.
    Especificação
      • Actual Pipe Diameters: 1 11/16", 4 1/2", 5 9/16", 6 5/8", 8 5/8"
      • All steel welded construction
      • Slotted mounted holes measure 7/8" x 1 1/4" for 3/4" diameter anchor bolts
      • Includes black plastic removable top cap
      • Finished with high-quality scratch-resistant powder coat in a variety of colors
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Bollard_Industrial_Safety_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosGuard Rails and Bollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Safety Specialties
    • Número OmniClass23-21 33 00
    • Título OmniclassIndustrial and Manufacturing Equipment and Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings