Publicar produtos
Drawers Heavy Duty Cabinet
Drawers Heavy Duty Cabinet
Drawers Heavy Duty Cabinet

    Drawers Heavy Duty Cabinet

    Traduzido por Google,
    Gabinete resistente com gavetas

    Armários industriais de alta resistência podem armazenar pequenas ferramentas, peças e equipamentos em qualquer cenário industrial, de fabricação, de balcão de serviço ou de movimentação de materiais. Use o configurador de gavetas totalmente personalizável para construir o sistema perfeito para suas necessidades de armazenamento.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 18", 24", 30", 36", 48", 54", 60"
    Profundidades: 18, 21", 24", 27"
    Alturas: 24", 28", 30", 34", 38", 44", 58"

    • Gavetas industriais resistentes armazenam ferramentas e peças pequenas para fácil recuperação
    • O configurador de gavetas ajuda a criar soluções de gavetas totalmente personalizáveis ​​para qualquer necessidade de armazenamento
    • Várias opções de base e bancada disponíveis para criar estações de trabalho funcionais


    Esta família de armários de gaveta inclui até 18 gavetas com tamanhos totalmente personalizáveis ​​que permitem que você crie a melhor configuração de gaveta para suas necessidades. Para usar esta família, insira-a em seu projeto a partir do aplicativo Fetch e clique no modelo. No navegador de propriedades em Construção, você encontrará opções de configuração como tipo de base, material da bancada e uma opção para adicionar um divisor para gavetas divididas. A categoria Dimensões contém parâmetros para ajustar a largura, profundidade e altura geral do armário. As opções de configuração de gaveta podem ser encontradas em Propriedades do modelo. Use ENTER_Number of Drawers para especificar o número de gavetas desejado de nenhuma gaveta até dezoito. TOTAL_Drawer Space informará quanto espaço está disponível para gavetas, e REMAINING_Drawer Space calcula quanto espaço resta, ou não, para gavetas adicionais. Um valor negativo neste parâmetro indica que muitas gavetas foram selecionadas. Por fim, use os parâmetros ENTER_Drawer # Height para atribuir as alturas individuais das gavetas. A gaveta 1 indica a gaveta inferior. O número máximo de gavetas possível é dezoito gavetas de 3" cada em um armário de 58" de altura.
    Especificação
    • Cabinet
      • Fully welded steel frame
      • Available in a range of heights:
        • Desk height, 28"
        • Bench height, 30", 34"
        • Counter height, 38", 44"
        • Eye-level height, 58"
      • Locking options include central keyed, padlock hasp, and programable electronic lock
      • Included countertop can be stainless steel, laminated hardwood, painted steel, and plastic laminate
      • Select base options from 2" forklift, 2" recessed, 4" forklift, 4" recessed, and casters
      • Finished in a high-quality powder coat in one of 20 color options
      Doors
      • Single door up to 36" wide
      • Opens a full 180° for maximum accessibility
      • Chose between solid doors or doors with a polycarbonate window
      • Comes standard with a centrally keyed lock. Electronic locks available on request
      • Finished in either the same or a different powder coat as the cabinet
      Drawers
      • Heavy Duty Drawers can support up to 400 pounds each
      • Extends fully from cabinet for easy access
      • Full width stainless steel handle
      • Usable drawer height is 1" less than listed drawer height
      • Optional one drawer at a time system keeps cabinet safely upright
      • Drawers can include compartments, dividers, or foam pads for storing small parts and sensitive tools
      • Finished in either the same or a different powder coat as the cabinet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cabinet_Heavy_Duty_Drawers_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework
    • Número OmniClass23-21 19 00
    • Título OmniclassCasework
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings