Publicar produtos
Oversized Dropbox Metal Locker
Oversized Dropbox Metal Locker

    Oversized Dropbox Metal Locker

    Traduzido por Google,
    Passagem de pacote de grandes dimensões

    Passe facilmente itens grandes ou volumosos entre espaços com esses armários pass-through. Aumente a segurança adicionando travas de alta tecnologia que se conectam a sistemas de segurança ou controle de construção existentes.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24"-60"
    Profundidades: 24"-60"
    Alturas: 24"-60"

    • Frequentemente usado em edifícios de aplicação da lei ou em aeroportos
    • Passe com segurança itens grandes e perigosos para espaços seguros
    • A construção totalmente em aço é resistente a balas e durável


    Para usar esta família, insira-a no seu projeto a partir do aplicativo fetch e clique na parede ou superfície para aplicar. A família cortará a superfície automaticamente. Use os parâmetros incluídos para ajustar o tamanho e a espessura da parede para que a moldura traseira fique nivelada com a parede.
    Especificação
      • 16 gauge all welded cold rolled steel construction
      • Full length piano hinges
      • Deisgned to only allow one door open at a time
      • Optional digitally controlled locks
      • Scratch resistant powder coat finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cabinet_Pass_Thru_Oversize_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 55 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Package Depositories
    • Número OmniClass23-19 13 11
    • Título OmniclassMetal Lockers