Publicar produtos
Pass-Through Surgical Storage Cabinets
Pass-Through Surgical Storage Cabinets
Pass-Through Surgical Storage Cabinets
Pass-Through Surgical Storage Cabinets

    Pass-Through Surgical Storage Cabinets

    Traduzido por Google,
    Armário Cirúrgico Pass-Through

    Armários cirúrgicos de passagem são essenciais em qualquer centro cirúrgico para facilitar o fluxo de armazenamento de itens estéreis. Portas de vidro proporcionam uma visão clara dos suprimentos internos. Uma variedade de tamanhos e configurações de prateleiras estão incluídas. Esta família Revit é construída em aço inoxidável para maior durabilidade e esterilização.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 18", 24", 30", 36", 42", 48"
    Profundidades: 18", 24"
    Alturas: 24", 36", 48", 60", 72", 80"

    • Usado em ambientes médicos e cirúrgicos para armazenamento de itens estéreis e reabastecimento discreto
    • A construção em aço inoxidável é antimicrobiana, não absorvente e fácil de esterilizar
    • O modelo alterna automaticamente entre configurações de porta única e porta dupla
    • O flange traseiro ajustável pode ser usado para ocultar a conexão da parede


    Os armários cirúrgicos de aço inoxidável são projetados para salas cirúrgicas, laboratórios e outros espaços com foco médico. Sua escolha de opções de superfície, embutidas ou de passagem proporciona máxima flexibilidade até mesmo nos menores ambientes. O aço inoxidável de grau médico é inerte, não absorvente e fácil de limpar e esterilizar. Basta posicionar o método de instalação desejado, inserir as dimensões desejadas e selecionar as opções que atendem às suas necessidades. Os modelos incluem tampos inclinados, travas opcionais e alturas variadas de rodapé. Uma variedade de opções de personalização para configuração interna também está incluída no modelo, como número de prateleiras e iluminação integrada.
    Especificação
    • Construction
      • Type 304 Stainless Steel
      • Fully welded and modular assembly - all weld ground and polished
      • #4 stainless finish
      • Anchor holes provided
      Doors and Drawers
      • Full height stainless, self lubricating piano hinges
      • Door glass is tempered, double strength safety glass. 1/4" thick
      • Drawer slides full extension will ball bearing action. 250 lbs. capacity
      • Locks included at additional cost
      • Locks are keyed alike by default
      Shelves
      • Height adjustable on 1/2" increments
      • Adjustments on flush, built in ladders
      • Reinforced on all four sides
      Integrated Lamp
      • Lamp included on SDC models
      • 115 Volt, 60 Hz, 1.5 AMP operation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cabinet_Surgical_Pass_Through_SST
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework