Publicar produtos
Industrial Cart Industrial Furniture
Industrial Cart Industrial Furniture

    Industrial Cart Industrial Furniture

    Traduzido por Google,
    Carrinhos Industriais

    Os carrinhos industriais são úteis para transportar equipamentos grandes e armazenar ferramentas. Este produto é fácil de manobrar e vem com uma grande variedade de recursos personalizáveis.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 36", 48"
    Profundidades: 24"
    Alturas: 39",42",48"

    • Usado em vários setores, incluindo armazéns, serviços de alimentação e lojas de varejo
    • Aumenta a velocidade operacional e reduz acidentes de trabalho
    • Possui rodízios para mobilidade de móveis no espaço industrial


    Para incorporar esta família ao seu projeto, importe-a por meio do aplicativo Fetch. No painel de propriedades em construção, você pode encontrar opções para adicionar as quantidades de prateleiras, tapetes de borracha e painéis perfurados. Ajuste a largura e a altura de acordo com sua preferência na categoria Dimensões.
    Especificação
      • Frame is made out of stainless steel with a high-quality powder coat finish
      • The product features the choice to add one, two, or no shelves
      • This family includes the option to add a rubber mat under each shelf for better safety
      • Back and side panels can be added for additional support
      • The shelves have the weight capacity of 150 lb each
      • Handles of the top shelf include grips for comfort
      • Width and Height are adjustable between specified limits
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cart_Industrial_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)394248
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 57 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Industrial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings