Publicar produtos
Stainless Steel Countertop
Stainless Steel Countertop
Stainless Steel Countertop

    Stainless Steel Countertop

    Traduzido por Google,
    Bancada de aço inoxidável

    As superfícies de trabalho são de aço inoxidável de calibre 14 ou 16, tipo 304 ou 316. Outros calibres e tipos de aço inoxidável disponíveis para atender às demandas de função e resistência química de laboratórios altamente especializados. A borda frontal padrão é Square ou Box Marine. Os topos em forma de L e em forma de U estão disponíveis de acordo com seus desenhos. Os cantos são chanfrados e soldados de fábrica.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 12"-144"
    Profundidades: 12"-60"
    Alturas: 1"

    • O preço está INCLUÍDO neste modelo
    • Casework RFA com dois tipos
    • Calibre 16 ou 14
    • Digite 304 ou 316
    • Borda frontal quadrada ou Box Marine
    • Caixa de aço inoxidável


    A linha de casos do Southwest Solutions Group foi projetada para ser altamente flexível e adaptável com cada modelo do Revit construído para refletir sua contraparte do mundo real. Uma vez carregado, cada modelo possui uma variedade de parâmetros que permitem manipular e personalizar facilmente vários aspectos do projeto do caso sem precisar carregar um catálogo de tipos novamente. Visão geral do sistema Aplicações personalizadas compostas por equipamentos de aço inoxidável especialmente fabricados ou componentes modulares pré-fabricados, ou uma combinação de ambos, funcionam rapidamente por meio de um processo de projeto, aprovação e fabricação simples, porém sofisticado. Equipamentos construídos de acordo com suas especificações exatas, pré-instalados e pré-instalados (se aplicável), são enviados com prazos de entrega mais curtos e com um custo geral mais baixo.
    Especificação
    • Construction
      • Base cabinets are a height of 29 ?” or 35”
      • Standard packaging is wood reinforced cardboard and is included in the cost
      • Maximum size without field joint provisions fits 101”H x 96”W trailers for ground shipment
      • Full crating available
      Countertops
      • Countertops have galvanized steel reinforcing hat channels
      • Sound deadening tape is factory-installed
      • Top support options include NSF-listed sprayed latex sound deadening and marine grade plywood backing with white laminate facing
      • Standard front edge Square or Box Marine, unless otherwise specified
      • Standard height of back and end splashes is 4 ½”, unless otherwise specified
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Countertop_SST
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 53.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Laboratory Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 25 11
    • Título OmniclassMetal Laboratory Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings