Publicar produtos
ADA Laminate Circulation Desk

ADA Laminate Circulation Desk

Traduzido por Google,
Balcão de circulação ADA

Perfeita para bibliotecas, instituições educacionais e áreas de recepção, esta mesa modular ADA serve como um centro para troca de informações e organização, atendendo às necessidades de arquitetos e designers que buscam móveis confiáveis ​​e elegantes.

Tamanhos padrão
Larguras: 36"
Profundidades: 29", 30"
Alturas: 30"

  • Ideal para bibliotecas e instalações educacionais.
  • O design totalmente modular permite que os designers criem soluções de circulação personalizadas para qualquer espaço.
  • Configuração ADA com altura de bancada acessível e design de partição.


A Mesa de Circulação de Biblioteca Laminada Modular é uma solução versátil projetada para ambientes de biblioteca modernos, aprimorando tanto a funcionalidade quanto a estética. Construída com um núcleo de aglomerado de partículas robusto de 0,75" com laminado termofusível (TFL) de dupla face e complementada por faixas de borda de PVC de 3 mm correspondentes, esta mesa garante durabilidade e estilo. O tampo laminado de alta pressão (HPL) de 1" da mesa aumenta sua resiliência, suportando o uso diário em áreas de alto tráfego. Disponível em vários tamanhos, esta mesa de circulação inclui niveladores de base ajustáveis, garantindo estabilidade em superfícies irregulares. Prateleiras fixas e ajustáveis ​​oferecem opções de armazenamento flexíveis, enquanto puxadores de arame de níquel acetinado e dobradiças ocultas europeias aprimoram seu design elegante. Rodízios não travantes de roda dupla ocultos opcionais fornecem mobilidade, tornando-a ideal para espaços dinâmicos.
Especificação
  • Construction
    • Circulation desks constructed using fully doweled 0.75” particle board.
    • Double-side thermal fused laminate (TFL) with matching 3mm PVC edge banding.
    • 1” matching, double-sided high-pressure laminate (HPL) top over a 0.75” sub-top.
    • Adjustable base levelers inserted into metal threaded inserts (only on circulation desks).
    • Shelves are 1” double-sided TFL with matching 3mm PVC edge banding on the front edge.
    • Doors are 0.75” double-sided TFL with 3mm PVC edge banding, 4” satin nickel wire pulls, and 6-point adjustable concealed hinges.
    • Each unit is factory assembled using glue and dowel construction.
    Features
    • Integrated, matching, fully finished 4” base with built-in levelers adjustable from inside the cabinet.
    • Hidden dual wheel non-locking plate casters optional, installed onsite by others.
    • Mobile cabinets have an integrated, 1” caster base with 3mm edge banding.
    • 3” heavy-duty casters, two locking, two non-locking, installed onsite by others.
    Premium Features
    • Constructed the same as Classic units except components are double-sided high-pressure laminate (HPL) instead of TFL.
    • Tops are always HPL.
    Optional Features
    • Deadbolt locks.
    • 3” heavy-duty locking plate casters (only on book cart).
    • Hidden dual wheel non-locking casters (only on book drops).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSSG_Desk_Circulation_ADA_LAM
  • Familia de productoBusiness
  • Grupo de produtosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)30
  • Largura (polegadas)36
Relacionado
  • Material principalLaminados
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201412 56 51
  • Título CSI MasterFormat 2014Library Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings